Jelölő-hordozók - CARRIER-EMP (85,6X54) - 0829365

Jelölő-hordozók, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 85,6 x 54 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A CARRIER‑EMP ... jelölőtartók az UC‑EMP ... / US‑EMP ... bepattintható lapkákkal együtt alkalmazhatók
  • A készülékek és kapcsolószekrények egyértelmű azonosítására alkalmazhatók
  • A szerelés csavarokkal vagy szegecsekkel történik

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829365
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356605779
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,017 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás