Jelölő kapcsokhoz - UCT-TMF 12 VT - 0829215

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, ibolyakék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK lézer, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, szövegmező mérete: 11,2 x 4,7 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UCT-TMF ... jelölők a magas és lapos jelölőhoronnyal rendelkező termékekhez használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829215
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596077
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás