Vezetékjelölő - UC-WMCO 1,6 (21X3) BU CUS - 0829041

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 1,3 - 1,6 mm, szövegmező mérete: 21 x 3 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád felfűzhető és a vezetők utólagos feliratozására szolgáló jelölőket kínál, az UC-WMCO ... TOOL szerszámmal történő egyszerű felhelyezéssel
  • Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Rezgések esetén is biztonságos tartás
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829041
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538459
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás