Készülékjelölő - US-EMSP (50X30) - 0828786

Az ábrán az US-EMPS (75,6x54) változat látható

Készülékjelölő, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 50 x 30 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
  • Az UniSheet család US-EMSP ... feliratozói csavarozható vagy szegecselhető jelölőket kínálnak
  • Az előperforált jelölők könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0828786
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559652
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,014 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás