Vezetékjelölő hüvely - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE - 0828573

Vezetékjelölő hüvely, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK lézer, szerelési mód: feltolható, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, kábelátmérő-tartomány: 2,5-4,7 mm, szövegmező mérete: 12 x 5,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UCT-WMS ... feliratozó termékcsalád vezetőkre feltűzhető jelölőket kínál 
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők a THERMOMARK CARD és a BLUEMARK LED nyomtatókkal egyszerűen és gyorsan feliratozhatók
  • A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0828573
Csomagolási egység 6 db
Minimális rendelési mennyiség 6 db
Katalógus oldalszáma Oldal 216 (C-3-2017)
GTIN 4046356519700
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás