Rozsdamentes acél tábla - KMV 44X9,6 CUS - 0828494

Rozsdamentes acél tábla, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő-tartomány: 1-63 mm, szövegmező mérete: 23 x 9 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerűen szerelhető az UNIFOX-CT M7,9 segítségével
  • A rögzítés rozsdamentes acél kábelkötegelőkkel történik
  • Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére
  • Az egyedi rozsdamentes acél jelölőket fel kell tolni a megfelelő tartóra
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0828494
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 223 (C-5-2013)
GTIN 4046356512657
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 73269098
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás