Érjelölő tartó - PATG 5/18 - 0828059

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 10 - 14 mm, szövegmező mérete: 18 x 4 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A jelölés a megfelelő UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... és EMT ...behelyezhető lapokkal történik
  • Ezek a vezetőjelölő rendszerek jelölőtartókból és behelyezhető lapokból állnak
  • A PATG ... hüvely elveszíthetetlen jelölőtartó
  • Segítségével a 0,6 ... 50 mm közötti átmérőjű vezetők jelölhetők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0828059
Csomagolási egység 200 db
Minimális rendelési mennyiség 200 db
Katalógus oldalszáma Oldal 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356467025
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás