Befűző szerszám kábeljelölőhöz - UC-WMCO 5,8 TOOL - 0827805

Befűző szerszám kábeljelölőhöz, narancssárga, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 4,9 - 5,8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0827805
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356440714
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 82055980
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás