Vezetékjelölő - UC-WMCO 4,9 (12X5) - 0827733

Vezetékjelölő, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 3,6-4,9 mm, szövegmező mérete: 12 x 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád felfűzhető és a vezetők utólagos feliratozására szolgáló jelölőket kínál, az UC-WMCO ... TOOL szerszámmal történő egyszerű felhelyezéssel
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0827733
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445610
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás