Jelölő-hordozók - CARRIER-WMT 5 (10X4,2) - 0827717

Jelölő-hordozók, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 2,5-5 mm, szövegmező mérete: 10 x 4,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0827717
Csomagolási egység 200 db
Minimális rendelési mennyiség 200 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435604
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás