Műanyag címke - UC-EMLP (27X12,5) YE CUS - 0826968

Műanyag címke, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 27 x 12,5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMLP ... öntapadó készülékjelölők mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0826968
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356448000
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás