Vezetékjelölő hüvely - SD-WMTBS (CH) YE - 0826611

Az ábrán az SD-WMTBS (S) YE változat látható

Vezetékjelölő hüvely, sárga, hosszában: Betűk, szerelési mód: feltolható, kábelkeresztmetszet: > 16 mm, szövegmező mérete: 4,3 x 2,6 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A feliratozott jelölőket a hozzájuk tartozó tartókra kell felcsúsztatni
  • Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0826611
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 253 (C-3-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás