Vezetékjelölő hüvely tartó - SD-WMTB (111X10) VA - 0826608

Vezetékjelölő hüvely tartó, ezüstszínű, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: >16 mm, szövegmező mérete: 111 x 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerűen szerelhető az UNIFOX-CT M7,9 segítségével
  • A rögzítés rozsdamentes acél kábelkötegelőkkel történik
  • Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére
  • Az egyedi rozsdamentes acél jelölőket fel kell tolni a megfelelő tartóra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0826608
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356413978
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 83100000
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás