Vezetékjelölő hüvely - SD-WMS 16 (CH) YE - 0826365

Az ábrán az SD-WMS 10 (CH) YE termék látható

Vezetékjelölő hüvely, sárga, hosszában: Betűk, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 8 - 16 mm, szövegmező mérete: 6,2 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztonságos vezetőfeliratozás az SD-WMS ... vezetőjelölő hüvelyekkel
  • Ömleszett áruként, zacskóban szállítjuk
  • A többjegyű jelölések több készre feliratozott egyedi hüvely kombinációjaként valósíthatók meg

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0826365
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Katalógus oldalszáma Oldal 183 (CL2-2011)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás