Vezetékjelölő hüvely - SD-WMS 3 (SY) RD - 0825638

Az ábrán az SD-WMS 3 (CH) YE termék látható

Vezetékjelölő hüvely, vörös, hosszában: Szimbólumok, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 1,3 ... 3 mm, szövegmező mérete: 3,2 x 2,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Ömleszett áruként, zacskóban szállítjuk
  • Egyszerű és biztonságos vezetőfeliratozás az SD-WMS ... vezetőjelölő hüvelyekkel
  • A többjegyű jelölések több készre feliratozott egyedi hüvely kombinációjaként valósíthatók meg

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825638
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 181 (CL2-2011)
Vámtarifaszám 49119900

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás