Vezetékjelölő hüvely - SD-WMS 3 (NEUTRAL) YE - 0825573

Az ábrán a termék egyik változata látható

Vezetékjelölő hüvely, sárga: felirat nélkül, Szerelési mód: felfűzhető, Kábelkeresztmetszet: 1,3-3 mm, Szövegmező mérete: 3,2 x 2,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Ömleszett áruként, zacskóban szállítjuk
  • Egyszerű és biztonságos vezetőfeliratozás az SD-WMS ... vezetőjelölő hüvelyekkel
  • A többjegyű jelölések több készre feliratozott egyedi hüvely kombinációjaként valósíthatók meg

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825573
Csomagolási egység 200 db
Minimális rendelési mennyiség 200 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415033
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás