Műanyag címke - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Műanyag címke, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 27 x 18 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMLP ... UniCard feliratozó termékcsalád nagy tapadóképességű öntapadó készülékjelölőket kínál
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825476
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364423
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás