Bepattintható címke - UC-EMP (27X12,5) YE - 0825434

Bepattintható címke, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 27 x 12,5 mm, Az egyes lapok száma: 8

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMP ... UniCard feliratozó termékcsalád minden alkalmazáshoz kínál jelölőket
  • Az UC-EMP ... készülékjelölők ideálisan alkalmasak a meglevő CARRIER-EMP ... keretekbe történő szerelésre
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825434
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2417 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 308 (C_3_2017)
GTIN 4046356365581
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,300 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás