Vezetékjelölő - UC-WMC 5,6 (30X8) RD - 0825401

Vezetékjelölő, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 4,2 ... 5,6 mm, szövegmező mérete: 30 x 8 mm, Az egyes lapok száma: 6

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825401
Csomagolási egység 5 db
Értékesítési kulcs BG2217 -
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 197 (C_3_2019)
GTIN 4046356417792
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,600 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás