Jelölőcsík - SK U/3,8 P7,5 WH CUS - 0825143

Az ábrán a termék egyik változata látható

Jelölőcsík, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szövegmező mérete: 186 x 3,8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825143
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356354950
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás