Marker strip - SK U/2,8 P3,5 WH CUS - 0825137

Marker strip, Sheet, can be ordered: Sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 3.5 mm, lettering field size: 186 x 2.8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825137
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8114 -
GTIN 4046356354882
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,000 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás