Jelölőkártya - SK 5,0 REEL P9,5 WH CUS - 0825133

Jelölőkártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 9,5 mm, szövegmező mérete: végtelen x 5˽mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825133
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8113 -
GTIN 4046356355148
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,880 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés