Jelölőkártya - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

Jelölőkártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szövegmező mérete: végtelen x 5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes TMT jelölőt
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825131
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8113 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 104 (C_5_2013)
GTIN 4046356355124
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,850 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás