Jelölőkártya - SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS - 0825128

Az ábrán a termék egyik változata látható

Jelölőkártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm, szövegmező mérete: végtelen x 3,8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az SK jelölőket
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825128
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 103 (C-5-2013)
GTIN 4046356354035
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás