Jelölőkártya - SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - 0825121

Jelölőkártya, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, szövegmező mérete: végtelen x 2,8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kártya formátumú jelölők egyszerűen standard lézernyomtatókkal feliratozhatók
  • A tekercses kiszerelésű jelölők gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK nyomtatókkal
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az SK jelölőket
  • COMBICON dugaszolható csatlakozók feliratozására ideálisan alkalmazható
  • Az SK feliratozó termékcsalád az öntapadó jelölőcsíkokkal lehetőséget kínál a jelölőhoronnyal nem rendelkező termékek feliratozására
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825121
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8113 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 101 (C_5_2013)
GTIN 4046356355049
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,400 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás