Jelölőcsík - ZBN 18 YE CUS - 0825058

Az ábrán a termék egyik változata látható

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, szövegmező mérete: 18 x 5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Vevői igény szerinti feliratozás
  • Öt darab egyes lapkából áll, 17,5 mm-es raszterméretben
  • Lapos jelölőcsík
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825058
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 316 (C-2-2017)
GTIN 4046356357852
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás