Jelölőlapok, lapos - ZBFM 4 CUS - 0825034

Jelölőlapok, lapos, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szövegmező mérete: 4,2 x 5,2 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825034
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8113 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356357661
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,900 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás