Jelölőcsík - ZB 8/GN CUS - 0825000

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szövegmező mérete: 10,5 x 8,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0825000
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8112 -
GTIN 4046356357487
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,000 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás