Jelölőcsík - ZB 6/BU CUS - 0824979

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824979
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8112 -
GTIN 4046356357371
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,270 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás