Kábeljelölő - WML 16 (25X12)A4 CUS - 0824893

Az ábrán egy hasonló termék látható

Kábeljelölő, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤ 16 mm, szövegmező mérete: 25 x 12 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábeljelölő címkék öntapadós feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • Oldószereknek ellenálló
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824893
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356358163
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás