Kábeljelölő - WML 14 (38X19)R CUS - 0824892

Az ábrán a termék egyik változata látható

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤14 mm, szövegmező mérete: 38 x 19 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A WML ... kábeljelölő címkék mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824892
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358156
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás