Kábeljelölő - UC-WMTBA (24X5) RD CUS - 0824862

Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 4 mm, szövegmező mérete: 24 x 5 mm, Az egyes lapok száma: 12

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMTBA ... feliratozócsaládja a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál
  • Lesarkított formájuknak köszönhetően a jelölők optimálisan illeszkednek a kábelekhez
  • 4 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozásához
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824862
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8137 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 180 (C_5_2013)
GTIN 4046356361941
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,240 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás