Kábeljelölő - UC-WMT (23X4) OG CUS - 0824841

Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 1,5 - 35 mm, szövegmező mérete: 23 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMT ... jelölők a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824841
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356361620
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás