Kábeljelölő - UC-WMT (10X4) RD CUS - 0824790

Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 0,6 - 7 mm, szövegmező mérete: 10 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMT ... jelölők a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
  • A szerelés megkönnyítésére a behelyezhető lapok úgy helyezkednek el az UniCard anyagokon, hogy ágszerűen leválaszthatóak legyenek
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A feliratozott behelyezhető csíkokat egyszerűen be kell tolni a hüvelyekbe. Ez védi a jelölést a szennyeződéstől.
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824790
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 176 (C-5-2013)
GTIN 4046356361231
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás