Vezetékjelölő - UC-WMC 7,5 (30X8) YE CUS - 0824777

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 5 ... 7,5 mm, szövegmező mérete: 30 x 8 mm, Az egyes lapok száma: 6

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • A felcsíptetéssel történő szerelés akár a vezetékezést követően is lehetséges
  • Egykezes szerelés
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Két feliratozófelület, amelyek mindenkor jól olvashatók
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824777
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8127 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356361101
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,700 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás