Vezetékjelölő - UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU CUS - 0824756

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 2,8 - 4,4 mm, szövegmező mérete: 30 mm x 5,5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824756
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360890
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,018 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás