Vezetékjelölő - UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - 0824732

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 2,8 ... 4,4 mm, szövegmező mérete: 15 mm x 5,5 mm, Az egyes lapok száma: 15

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824732
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8127 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 166 (C_5_2013)
GTIN 4046356360654
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,690 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés