Vezetékjelölő - UC-WMC 3,1 (15X 4) BU CUS - 0824693

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 1,9 ... 3,1 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 20

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • A felcsíptetéssel történő szerelés akár a vezetékezést követően is lehetséges
  • Egykezes szerelés
  • Két feliratozófelület, amelyek mindenkor jól olvashatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824693
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8127 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 164 (C_5_2013)
GTIN 4046356360265
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,500 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés