Műanyag címke - UC-EMLP (11X9) CUS - 0824547

Műanyag címke, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 11 x 9 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMLP ... öntapadó készülékjelölők mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
  • Öntapadó, nagy tapadóerővel
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • Széles hőmérséklet-tartomány
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824547
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8147 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 178 (C_5_2019)
GTIN 4046356356633
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,750 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás