Jelölő kapcsokhoz - TMT 100 R OG CUS - 0824504

Az ábrán a TMT 4 R YE termék látható

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: soronként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 101,5 mm, Szövegmező mérete: 6,35 x 101,5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A TMT feliratozó termékcsalád mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez kínál jelölőket
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes TMT jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824504
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356356152
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás