Jelölő kapcsokhoz - TMT 6 R YE CUS - 0824493

Az ábrán a TMT 4 R YE termék látható

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,35 x 6,15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A TMT feliratozó termékcsalád mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez kínál jelölőket
  • A tekercses kiszerelésű jelölők gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK nyomtatókkal
  • A perforált feliratozócsíkok könnyen leválaszthatók, és a mellékelt szerszámmal egyszerűen felszerelhetők
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes TMT jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824493
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355896
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás