Feliratozó fólia jelölőcsíkhoz - TML (EX9,5)R TR CUS - 0824475

Feliratozó fólia jelölőcsíkhoz, megrendelhető: soronként, átlátszó, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 30000 mm, szövegmező mérete: 40000 x 9,5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A TML feliratozó sorozat termékei lehetőséget kínálnak a jelölőcsík- és lapos jelölőanyagok jelölőfóliával történő utólagos feliratozására
  • A tekercses kiszerelésű jelölők gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK nyomtatókkal
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes TML jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824475
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 99 (C-5-2013)
GTIN 4046356355445
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás