Mágneskapcsoló jelölőcsík - SS-ZB YE CUS - 0824471

Mágneskapcsoló jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 20 mm, szövegmező mérete: 20 mm x 8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824471
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8112 -
GTIN 4046356355223
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,244 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés