Kábeljelölő - PABA WH/15 CUS - 0824444

Kábeljelölő, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 0,6-50 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824444
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356353120
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás