Kábeljelölő - KMT 24X10 WH 200 CUS - 0824438

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 10 mm, szövegmező mérete: 35 x 15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824438
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8131 -
GTIN 4046356353069
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,990 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés