Kábeljelölő címke - KML 12X 9 WH CUS - 0824434

Kábeljelölő címke, megrendelhető: ívenként, átlátszó / fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤3 mm, szövegmező mérete: 12,7 mm x 9,4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A lézernyomtató vezérlése a CLIP PROJECT szoftverrel történik
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az összes kábeljelölő címkét egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza
  • A feliratozás a piacon elterjedt lézernyomtatókkal végezhető
  • A kábeljelölő címkék optimálisan alkalmazhatók a kerek és lapos kábelek jelölésére
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824434
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356353045
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás