Gravírozóanyag - GPE 22X12 WH CUS - 0824418

Az ábrán a GPE 20x8 WH változat látható

Gravírozóanyag, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 22 x 12 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű módon feliratozható a CMS‑P1‑PLOTTER segítségével
  • A P1 ENGRAVING UNIT segítségével gravírozható
  • A használt ragasztófólia egyenetlen felületeken is nagy tapadóképességet biztosít
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
  • Kétrétegű anyag
  • A jelölőlap előre gyártott öntapadós egyedi címkékből áll
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824418
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352888
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás