Betolható címke - EMT (23X4)R CUS - 0824379

Az ábrán az EMT (40x17)R CUS változat látható

Betolható címke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 1,5 - 35 mm, szövegmező mérete: 23 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A jelölőhüvelyekhez való összes EMT ... behelyezhető jelölőcsík vevői igény szerinti feliratozással is kapható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824379
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352550
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás