Betolható címke - EMT (15X4)R CUS - 0824375

Betolható címke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • EMT ... behelyezhető címkék különböző jelölőhüvelyek feliratozására
  • Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT ... behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824375
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8121 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352512
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,520 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés