Műanyag címke - EMLP (27X8)R SR CUS - 0824361

Az ábrán egy hasonló termék látható

Műanyag címke, megrendelhető: soronként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 27 x 8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Gyors és költséghatékony feliratozás a THERMOMARK ... nyomtatókkal
  • Kiváló ellenállás vegyi és mechanikai behatásokkal szemben
  • Az EMLP ... öntapadó jelölők a gravírozott táblákkal egyenértékűek
  • Kiváló megjelenés
  • Túlnyomórészt elektromos alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére használatos
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824361
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352376
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás